信号灯は光信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動橋など)で使用するために設計されました。 安全関連の自律監視機能を使用することで高い可用性を確保することができます。 モニタリング機能には産業用規格に適合する部品のみを使用しています。 信号灯には標準化されたさまざまな色の信号灯があります。 通信インターフェースにより大量の診断およびステータス情報が提供されます。 安全な2チャネルの診断により、パフォーマンスレベルeとSIL 3までの光信号システムを実装することができます。
CSD-SL 200S YE
-
信号灯
1096101
信号灯、 24 V DC、 IALA黄、最適、 照射角度 (垂直/水平): 10.5 °/4.5 °、 直径: 174 mm、保護等級: IP65/IP67、 通信インタフェース、 安全診断
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | Signaling light |
| アプリケーション | 内陸水路航行ナビゲーション |
| 交通インフラ | |
| IEC 61508に準拠した安全診断 | |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 設計 | 動作時間カウンタ |
| 特殊な性質 | 通信インタフェース |
| 安全診断 | |
| 診断メッセージ | LED;温度、電流、電圧など あり |
| 本線エラー、通信エラー あり | |
| 安全モジュールと連動する安全診断(SIL 2/PL dまで)(セーフティテクノロジ) あり | |
| 照明色 | IALA黄、最適 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 最大 400 ms |
| Usでの標準起動時間 | 通常 100 ms |
| 復帰時間 | 最大 800 ms |
| 概要 | |
| 突入電流 | 最大 12 A (μ秒パルス) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 極数 | 8 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 最大 540 mA (黄のLED) |
| 電力消費 | 通常 11 W (黄のLED) |
| デジタル: | |
| 出力数 | 2 |
| 出力定格電流 | 最大 100 mA (チャネルごと) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 100 mA |
| 出力電圧範囲 | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | 電源とデータ用にハイブリッド8極Yコーディング、安全診断用に4極Aコーディング |
| 光の特性 | |
| 光源の種類 | LED |
| LEDの数 | 8 (IALA推奨E200-1およびCIE 1931に準拠) |
| カラースペクトラム | 588 nm ... 592 nm |
| 色クラス | C2 (EN 12966) |
| 輝度 | L3 (EN 12966) |
| 輝度率 | R3 (EN 12966) |
| ファントムライトクラス | 5 (EN 12368) |
| 光度 | 最大 2800 Cd |
| 調光 | あり、256段階 |
| 照射角度 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | LED;温度、電流、電圧など |
| メッセージ | あり |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 本線エラー、通信エラー |
| メッセージ | あり |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 安全モジュールと連動する安全診断(SIL 2/PL dまで)(セーフティテクノロジ) |
| メッセージ | あり |
| 奥行き | 66 mm |
| 直径 | 174 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ハウジング | DIN EN 1706に準拠のアルミダイカスト |
| 部材 カバーペイン | ガラス |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (2チャネル) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 (設置時) |
| 気圧(動作) | 70 hPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 hPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠、結露なし、結氷なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 15g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| スナップオン組立て | |
| 取付け位置 | 垂直 |
| アイテム番号 | 1096101 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRL121 |
| GTIN | 4055626927008 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,020 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,680 g |
| 関税率 | 85308000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - ハイブリッドケーブル 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - ハイブリッドケーブル 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - ハイブリッドケーブル 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - ハイブリッドケーブル 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - ハイブリッドケーブル 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - ハイブリッドケーブル 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - ハイブリッドケーブル 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - ハイブリッドケーブル 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - ハイブリッドケーブル 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - コネクタ 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - コネクタ 1424668
-
PROT-M12 FB - ねじプラグ 1555538
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 FS-M - シーリングキャップ 1430488
-
PROT-M12 FS - シーリングキャップ 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - ホルダー 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - ホルダー 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - グレア保護 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - グレア保護 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - ハウジング 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - ハウジング 1473916
特長
EN 12966-1、IALA推奨E200-1に準拠して開発
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN 62061とIEC 61508に準拠でSIL 3のセーフティモジュールと連携した、安全な2チャネルの診断
フィールドバス通信(コントローラからの可能な距離:400 m)
通信が中断された場合の固定状態
強い明るさと色
256段階で調光可能
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的