圧着工具
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - 圧着スタンプ
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE
-
圧着スタンプ
1235256
圧着スタンプ、データケーブルが接続されたDMCC 0.5シリーズのシールドコネクタ用
さまざまなサイズ用(最大7 mm)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
楕円形圧着
製品特性
CRIMPFOX-C D汎用圧着工具の交換用インサート
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
> 0 mm²
寸法
外形寸法
外径
5.7 mm ... 6 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
スチール
ベースエレメント材質
スチール
ケーブル/ライン
ケーブル外径
5.7 mm ... 6 mm
販売用データ
アイテム番号
1235256
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313Y
GTIN
4063151340131
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043852
ECLASS-15.0
21043852
ETIM
ETIM 10.0
EC001282
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CRIMPFOX-C D
-
圧着ペンチ
1212734
アクセサリ
CRIMPFOX-C DMCC 1P/DIE
-
圧着インサート
1235253
CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE
-
圧着インサート
1235259
CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE
-
圧着インサート
1235258
特長
圧着スタンプは、5 mm ... 7 mmのさまざまなサイズに組み合わせることができます。
製品 ヘルプ