圧着工具
CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - 圧着インサート
CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE
-
圧着インサート
1235258
圧着インサート、データケーブルが接続されたDMCC 0.5シリーズの4ペアシールドコネクタ用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
楕円形圧着
製品特性
CRIMPFOX-C D汎用圧着工具の交換用インサート
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
> 0 mm²
寸法
幅
30 mm
高さ
31 mm
長さ
22 mm
外形寸法
外径
5 mm ... 7 mm
材料仕様
部材
スチール
ベースエレメント材質
スチール
販売用データ
アイテム番号
1235258
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313Y
GTIN
4063151338565
1個あたりの重量(梱包を含む)
82.88 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
82.88 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043852
ECLASS-15.0
21043852
ETIM
ETIM 10.0
EC001282
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CRIMPFOX-C D
-
圧着ペンチ
1212734
アクセサリ
DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54
-
プリント基板用コネクタ
1145726
CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE
-
圧着スタンプ
1235257
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE
-
圧着スタンプ
1235256
CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE
-
圧着スタンプ
1456920
特長
CRIMPFOX-C D汎用圧着工具の交換用部品
製品 ヘルプ