DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースME
ME B-KA BU - カバー
ME B-KA BU
-
カバー
2735690
端子台カバー、1列12極分をカバー、ME-BUS端子開口部用、(オス側)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
ME
通気口あり
なし
寸法
幅
10.8 mm
高さ
51.22 mm
奥行き
6 mm
材料仕様
色 (フィラープラグ)
青 (RAL 5015)
部材 フィラープラグ
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
実現する最大IPコード
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
取付け
取付けタイプ
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
2735690
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHACZ
GTIN
4017918608460
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.964 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.667 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.136 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
簡単で工具不要の取付け
UL 94難燃性クラスV0
製品 ヘルプ