モータスタータ電子スイッチング機器
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
RC-17S1N8A90K5 - カプラコネクタ
RC-17S1N8A90K5
-
カプラコネクタ
1602195
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
17
回転方向
標準
接続プロファイル
17
番号 (コンタクトブループ1)
17
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
中継用ハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
販売用データ
アイテム番号
1602195
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFG
GTIN
4046356238564
1個あたりの重量(梱包を含む)
67.76 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
63.76 g
生産国
DE
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-11S2000
-
圧着コンタクト
1596772
RC-12S2000
-
圧着コンタクト
1599600
RC-1KS2000
-
圧着コンタクト
1602998
RC-22S2000
-
圧着コンタクト
1603327
RC-21S2000
-
圧着コンタクト
1603315
RC-22S2300
-
圧着コンタクト
1603330
RC-22S2400
-
圧着コンタクト
1603332
RC-21S2300
-
圧着コンタクト
1603318
RC-21S2400
-
圧着コンタクト
1616500
製品 ヘルプ