PROFIBUSカプラ/リンク製品はPROFIBUS DPを透過的にPROFIBUS PAに変換し、PROFIBUS PAとPROFIBUS DPに詳細なネットワーク診断機能と機能を提供します。
FB-HSB-DP-SC/PA
-
コンバータ
2316381
PROFIBUS DP内のPROFIBUS PAの統合および診断用のPROFIBUS DPからPROFIBUS PAへのカプラシステム。1つのネットワークのヘッドステーションユニット(FB-HSB)、オシロスコープ(FB-DP-RPTR/SC)を備えたPROFIBUS DPリピータ、およびオシロスコープを備えたPROFIBUS PAを含みます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ネットワーク診断のコンフィグレーションとアクセスを行う強力な組込みウェブサーバ
FDT/DTMを使用したPROFIBUSフィールドデバイスの管理とコンフィグレーション
12 Mbpsまでのボーレートを透過的に自動検出
1台の通信インターフェースモジュールで最大10台のPROFIBUS DPまたはPROFIBUS PAモジュールを駆動可能