高性能S-MAXクラス400コンパクトコントローラは、高度な性能を必要とする複雑なアプリケーションで使用されます。 すべてのS-MAXコントローラはPROFINETシステムに最適に統合されます。このコンパクトなコントローラの高度な性能のおかげで、幅広いオートメーションタスクが高速で処理できます。
S-MAX 400 CE PN II
-
コントローラ
2700829
PCプラットフォームとPLCの強力な組合せ、INTERBUSフィールドバスマスター付き、ディスプレイなし、Windows CE.NET + PROFINET、Pentium M 1.4 GHzプロセッサ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
内蔵WebサーバはWebVisitにより表示
FTPサーバ
フラッシュファイルシステム
総合フィールドバスマスタ(I/Oポイントは8192箇所)
PC Worxでのエンジニアリング(IEC 61131-3)
組込みPROFINET IOコントローラとPROFINET装置
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど
Ethernetインターフェースを組込み