S-MAX 400 CE PN - コントローラ
2700706

PCプラットフォームとPLCの高性能な組合せ、INTERBUSフィールドバスマスター付き、ディスプレイなし、Windows CE.NET + PROFINET、Celeron M 800 MHzプロセッサ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品

特長

フラッシュファイルシステム
総合フィールドバスマスタ(I/Oポイントは8192箇所)
内蔵WebサーバはWebVisitにより表示
FTPサーバ
PC Worxでのエンジニアリング(IEC 61131-3)
Ethernetインターフェースを組込み
組込みPROFINET IOコントローラとPROFINET装置
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど