RFC 460R PN 3TX - コントローラ
2700784

高稼働率のリモートフィールドコントローラ、冗長機能あり、10/100 Ethernetx3、PROFINETコントローラ、IP20保護、プラグインパラメータ化メモリ。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

RFC 460R PN 3TXには次の機能があります。
AutoSync技術によりすべての冗長機能を高速起動し自動設定
故障時やコントローラ交換時もプロセスが中断しない
PROFINET標準で最適なデバイス統合;陳腐化しないEthernetネットワークを冗長化
高解像度のディスプレイ:状態メッセージやエラーメッセージをテキストで表示
中断せずに表示 - 冗長対応のPOCサーバによる
最大80 km離れているコントローラを光ファイバで接続:SFPモジュールで最適コストを実現