ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
コントローラ
2985327
Ethernetインターフェース付きインラインコントローラ、他のコントローラおよびシステムにカプリング、プログラミングオプションはIEC 61131-3準拠、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、GL認証あり
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 保持属性付きデータストレージ | 96 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 通常 2 Mbyte |
| データストレージ | 4 Mbyte |
| 制御タスクの数 | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| プロセスデータの数 | 最大 8192 ビット (INTERBUS-Master) |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ最大値) | 最大 8192 ビット (INTERBUS-Master) |
| プロセスデータの数 | 最大 512 ビット (INTERBUS-Slave) |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 512 (合計、うち254個はリモートバスデバイス/バスセグメント) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 62 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 15 |
| プログラミングデータ | |
| IDコード(dec.) | 3 |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| システム要求 | |
| 診断ツール | DIAG+バージョン1.14以上 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 6 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±5 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ± 5 % |
| 通常電流消費 | 250 mA (無負荷時はローカルバスデバイス接続なし、バスは非アクティブ) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 統合(バッテリ付き) |
| 電位 | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電源 | 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 5 A |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | 高速入力8点、割込み入力 |
| 入力数 | 12 |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 4 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| INTERBUSローカルバス(マスター) | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (切替え可能) |
| パラメータ化/プログラミング/診断 | |
| バスシステム | RS-232 |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2)、Ethernet 10/100(RJ45) |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| チャネル数 | 2 |
| INTERBUS(スレーブ) | |
| 接続方法 | D-SUB-9メス/D-SUB-9オス |
| 幅 | 182 mm |
| 高さ | 140.5 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2985327 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAAC |
| GTIN | 4046356077729 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 850 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 800 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |