ILC 330 ETH
-
コントローラ
2737193
Ethernetインターフェース付きInlineコントローラ、他のコントローラおよびシステムにカプリング、プログラミングオプションはIEC 61131-3準拠、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| 保持属性付きデータストレージ | 64 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 通常 750 kByte |
| データストレージ | 1.5 Mbyte |
| 制御タスクの数 | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| プロセスデータの数 | 最大 8192 ビット (INTERBUS) |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ最大値) | 最大 8192 ビット (INTERBUS) |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 512 (合計、うち254個はリモートバスデバイス/バスセグメント) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 62 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 15 |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| システム要求 | |
| 診断ツール | DIAG+バージョン1.14以上 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 6 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±5 % |
| 電圧範囲 | 20.4 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ± 5 % |
| 通常電流消費 | 250 mA (無負荷時はローカルバスデバイス接続なし、バスは非アクティブ) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 統合(バッテリ付き) |
| 電位 | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電源 | 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 5 A |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | 高速入力8点、割込み入力 |
| 入力数 | 12 |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 4 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUSローカルバス(マスター) | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (切替え可能) |
| パラメータ化/プログラミング/診断 | |
| バスシステム | RS-232 |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2)、Ethernet 10/100(RJ45) |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| バスシステム | RJ45 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 182 mm |
| 高さ | 140.5 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 25g、IEC 60068-2-27の基準1に準拠 |
| 振動(動作) | 5g、IEC 60068-2-6準拠 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2737193 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAAC |
| GTIN | 4046356042765 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 808.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 779.6 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
フラッシュファイルシステム
内蔵WebサーバはWebVisitにより表示
FTPサーバ
総合フィールドバスマスタ(I/Oポイントは8192箇所)
PC Worxでのエンジニアリング(IEC 61131-3)
Ethernetインターフェースを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど