Axioline I/O機器用のPLCnext Control AXC F 1252は、高速で、堅牢、かつ使いやすいです。つまり、一貫して最大のパフォーマンスを発揮し、操作性が高く、厳しい環境で使用可能な設計となっています。
AXC F 1252
-
コントローラ
1646469
コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A55、 2x 1.7 GHz; IoT接続: PROFICLOUD および クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド; IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | PLCnext Control |
| タイプ | モジュラー |
| 特殊な性質 | IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| OS | Yocto/Linux®(リアルタイム) |
| プロセッサ | Arm®Cortex®-A55、 2x 1.7 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| フラッシュメモリ | 1.1 GB(ギガバイト) (内部フラッシュメモリ) |
| RAM | 1024 Mbyte |
| IoT機能: PROFICLOUDIoT機能: PROFICLOUD | |
| クラウドコンピューティングをサポート | はい |
| IoTプラットフォーム | PROFICLOUD |
| IoT機能IoT機能 | |
| クラウドコンピューティングをサポート | はい |
| IoTプラットフォーム | クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 8 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 16 kByte |
| データストレージ | 12 Mbyte |
| サイクルタイム | 4 ms (周期的タスクの場合) |
| データブロックの数 | データストレージにより異なる |
| 制御タスクの数 | 8 |
| システム制限 コントローラ | |
| プロセスデータの数 (Axioline入力/出力データ) | 最大 1482 バイト (ステーションごとの合計) |
| プロセスデータの数 (Axioline入力データ) | 最大 1024 バイト |
| プロセスデータの数 (Axioline出力データ) | 最大 1024 バイト |
| サポートされるデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (ステーションごと) |
| IO-Linkマスタ数 (推奨/試験なし) | 最大 8 (推奨) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINETコントローラ、PROFINETデバイス |
| Conformance Class | B |
| 更新速度 | 最小 8 ms (4台の機器) |
| 最小 32 ms (16台) | |
| 更新レート(最小/最大) (サポート(機器)) | 8 ms ... 512 ms |
| 処理データ幅 (PROFINET-Device) | 2 バイト ... 512 バイト |
| サポートされるデバイスの数 (PROFINET-Controller) | 最大 16 (PROFINETコントローラで) |
| スロット数 | 1 |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 機能 | |
| 産業用サイバーセキュリティ | はい |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 1482 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| CODESYS® | |
| 対応するプログラミング言語 | シンボリックフローチャート(SFC) |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| システム要求 | |
| アプリケーションインターフェース | OPC UA® |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.2 W (3.2 W = 13.2 W - 10.0 W) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(バッファリングされない) |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む(± 5%) ) |
| 消費電流 | 最大 640 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 19.2 V時)) |
| 消費電流 | 通常 63 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| 電力消費 | 最大 13.2 W (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 保護回路 | 極性保護; 電子的 |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 2 A |
| ロジック電圧ULの電源 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| サポートされるプロトコル | HTTP (復旧システムへのアクセスのみ) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (拡張モジュールAXC F IL ADAPT経由) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (対応するライブラリ経由) | |
| CANopen® (対応するライブラリ経由) | |
| DALI (対応するライブラリ経由) | |
| DALI-2 (対応するアプリ経由) | |
| HART (対応するライブラリ経由) | |
| IO-Link® (対応するライブラリ経由) | |
| MQTT (対応するアプリ経由) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (ライセンスが必要) | |
| DHCP (対応するライブラリ経由) | |
| SFTP | |
| SMTP (対応するライブラリ経由) | |
| SNTP (対応するライブラリ経由) | |
| SNMP (対応するライブラリ経由) | |
| DNS (対応するライブラリ経由) | |
| DNP3 (対応するライブラリ経由) | |
| IEC 60870-5-1 (対応するライブラリ経由) | |
| IEC 60870-5-104 (対応するライブラリ経由) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webサーバ | はい |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスソケット内蔵 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (全二重) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 最大 100 m |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 122 mm |
| 奥行き | 75 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C 海抜2000 mまで |
| 動作高度が平均海面上2000 mを超える場合:温度ディレーティングを遵守すること | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 認定 | E238705 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準 B、±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準B;DC電源±0.5 kV/±1.0 kV (対称/非対称);フィールドバスケーブルシールド:±1.0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN IEC 61000-6-3準拠のノイズ輻射試験 クラス B |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1646469 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 171 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 137 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
特長
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど。– ITシステムとの円滑な通信用
Proficloud、PLCnext Store、およびあらゆるクラウドプラットフォームへの直接接続 – アプリケーションのシームレスなIoT統合を実現
多数のフィールドバスプロトコル(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IPなど)に対応し、既存のオートメーション・テクノロジシステムや設備への容易な統合を実現
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
産業オートメーションの最高水準のセキュリティ要件を満たし、アプリケーションとデータの保護を実現