VC-AMS 4 - コンタクトインサート
1607745

コンタクトインサート、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC2、 色: ライトグレー、 極数: 4, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 16 mm2、 定格電圧: 690、 定格電流: 70 A、 接続方法: ネジ接続、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止