VC-AML 4 - コンタクトインサート
1607509

コンタクトインサート、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC2、 色: ライトグレー、 極数: 4、 定格電圧: 690、 定格電流: 63 A、 接続方法: プリント基板に接続、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止