HC-M-HS-MOD-BU - コンタクトインサートモジュール
HC-M-HS-MOD-BU
-
コンタクトインサートモジュール
1605001
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、ソケット、2極、100 Aまで、軸ネジ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
取付け
組立てに関する注意事項
HCハウジング高さ>= 72 mmを使用。4 mm六角レンチを使用してワイヤを接続。
撚り線専用の軸ネジ接続。
プラグインコネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。
軸接続方法の注意
指定されているケーブルの断面は、使用されているケーブルの幾何学的断面を参照します。
公称断面積のケーブルから大きく外れる幾何学的断面積を持つケーブルの使用を最初にチェックする必要があります。
軸ネジ技術の配線スペースは、VDE 0295クラス5準拠の細い撚り線用に設計されています。それから外れるケーブルの構造(たとえばクラス6ケーブル)は、使用前にチェックする必要があります。
接続
ボールネジが完全に戻る(チャンバが開いている)ことを、取付け前に確認する必要があります。ケーブルをねじることは許可されていません。コアをコンタクトチャンバの端まで押し上げる必要があります(コンタクトが絶縁されるまで)。コアをこの位置に維持し、六角レンチを使って締め付けます。必要なコアの端は、再接続する前に切断する必要があります。接続ネジの締め付けは、ばら線の破損を防止するため、一回だけ許可されます。
六角ソケット
SW 4
製品特性
製品の種類
モジュラーコンタクトインサート
シリーズ
HC-M-HS
アプリケーション
電源
極数
2
接続プロファイル
2
コンタクト番号設定
1 - 2
モジュールスロット数
2
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
同軸ネジ接続
電線接続
電線断面積
16 mm² ... 35 mm² (接続サイズは使用するケーブルの形状の接続サイズを参照)
電線断面積AWG
4 ... 2
締付けトルク
6 Nm (16 mm²)
7 Nm (25 mm²)
8 Nm (35 mm²)
芯線むき長
13 mm
寸法
外形寸法
幅
34.2 mm
高さ
50.3 mm
長さ
29.4 mm
機械特性
ハウジングの高さの最小値
72 mm
電気特性
定格電圧(III/3)
1000 V
定格サージ電圧
8 kV
定格電流
100 A
試験電圧
4 kV AC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1605001
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACB
GTIN
4017918893309
1個あたりの重量(梱包を含む)
71.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
71.1 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440217
ECLASS-15.0
27440217
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
アクセサリ
HC-M-MHR-PE16
-
圧着端子
1636981
製品 ヘルプ