HC-M-04-MOD-ST
-
コンタクトインサートモジュール
1676792
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、4極、同軸コンタクトHC-M-04-BU-KOAX...用
製品の詳細
| 概要 | HEAVYCONケースタイプB6~B48、HC-M-B…MF-...モジュールキャリアフレームが必要、圧縮コンタクトHC-M-04-KOAX... (圧着コンタクトは同梱されていません。) |
| 製品の種類 | 同軸インサート、モジュール |
| シリーズ | HC-M-04-KOAX |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | 4xKOAX |
| コンタクト番号設定 | 1 - 4 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧(III/3) | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 3 kV |
| 定格電流 | 1.5 A |
| 体積抵抗、位相導体 | ≤ 3 mΩ |
| 体積抵抗、内部導体 | ≤ 10 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | ハンダ付けと圧着接続 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 31.5 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4.8 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 組立てに関する注意事項 | ハウジングの高さ≥ 52 mm用。プラグイン接続は、負荷/電圧がないときにのみ操作できます。 |
| HC-M-04-BU-KOAX...コンタクト用 |
| アイテム番号 | 1676792 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4017918129392 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8.8 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-M-04-BU-KOAX-75 - 同軸コンタクト 1686258
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - 圧着工具 1212094