HC-K12/2-ESTC-WS
-
コンタクトインサート
1497713
コンタクトインサート、極数: 12+2+PE、 サイズ: B16、 電源コンタクト: 12、 制御用コンタクト: 2、 ピン、 圧着端子接続式、 690 V、40 A、 1.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル、 M3 x 10 H1L取付けねじなし
製品の詳細
| 概要 | タイプB16/B32のHEAVYCON ADVANCEおよびHEAVYCONハウジング用、パワーコンタクト:CK 4,0-ED、制御コンタクト:CK 1,6-ED(圧着コンタクトは標準納品に含まれない) |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-K |
| アプリケーション | パワー/シグナル |
| タイプ | B16 |
| B32 | |
| 極数 | 14 |
| 接続プロファイル | 12+2+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 12 (電源コンタクト) |
| 1 - 2 (制御用コンタクト) | |
| パワーコンタクトの数 | 12 |
| コントロールコンタクトの数 | 2 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 39.6 mm |
| 長さ | 84.5 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 77.5 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 (電源コンタクト) |
| 圧着端子接続式 (制御用コンタクト) | |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² (電源コンタクト) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (制御用コンタクト) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 (電源コンタクト) |
| 26 ... 14 (制御用コンタクト) | |
| 締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE接続) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) | |
| 芯線むき長 | 9 mm (電源1.5 mm²~2.5 mm²) |
| 8 mm (制御用コンタクト、断面積 0.14 mm² ~ 1.5 mm²) | |
| 9.5 mm (電源用コンタクト、断面積4~6 mm2) | |
| 6 mm (制御用コンタクト、断面積2.5 mm2) | |
| 定格電圧(III/3) | 690 V (電源コンタクト) |
| 250 V (制御用コンタクト) | |
| 定格サージ電圧 | 8 kV (電源コンタクト) |
| 4 kV (制御用コンタクト) | |
| 定格電流 | 40 A (電源コンタクト) |
| 10 A (制御用コンタクト) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 接点表面の材質、パワーコンタクト | Ag |
| 接点表面の材質、制御コンタクト | Ag (またはAu) |
| 標準/規則 | PC |
| PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の防火対策―セットR22要件 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL2) |
| PC: 鉄道車両の防火対策―セットR23要件 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| アイテム番号 | 1497713 |
| 梱包単位 | 700 pc |
| 最低注文数 | 700 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952853 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 75.9 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.093 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 圧着コンタクト 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - ピンコンタクト 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 圧着コンタクト 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 圧着コンタクト 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 圧着コンタクト 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 圧着コンタクト 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 圧着コンタクト 1274091
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
HC-K12/2-EBUC-WS - コンタクトインサート 1497720
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)