HC-K10/26-ESTC
-
コンタクトインサート
1410974
コンタクトインサート、極数: 10+16+10+2PE、 サイズ: B16、 電源コンタクト: 10、 制御用コンタクト: 26、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2
製品の詳細
| 概要 | タイプB16のHEAVYCON ADVANCEおよびHEAVYCONハウジングに対応、圧着式コンタクト:CK 1,6-ED...(別途ご注文ください) |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-K |
| タイプ | B16 |
| B32 | |
| 接続プロファイル | 10+16+10+2PE |
| 極当りの結線数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 10 |
| コントロールコンタクトの数 | 26 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 35 mm |
| 長さ | 84 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 77.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE接続) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) | |
| 芯線むき長 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 250 V (5~9/28~32極) |
| 400 V (1~4/10~13/24~27/33~36極) | |
| 1000 V (14~23極) | |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (5~9/28~32極) |
| 6 kV (1~4/10~13/24~27/33~36極) | |
| 8 kV (14~23極) | |
| 定格電流 | 10 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 125 °C |
| 周囲温度(配線時) | -40 °C ... 125 °C |
| 構造および試験規則 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1410974 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABA |
| GTIN | 4046356900362 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 60.77 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59.985 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.293 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 圧着コンタクト 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - ピンコンタクト 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 圧着コンタクト 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674927
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)