最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
HC-HV 6-EBUS - コンタクトインサート
HC-HV 6-EBUS
-
コンタクトインサート
1773365
HEAVYCONメスインサート、690 V(III/3)用、6つのN/O接点と2つのスイッチングコンタクト付き、ネジ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート、極数一定
タイプ
B16
極数
6
接続プロファイル
6+2+PE
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
寸法
外形寸法
幅
34 mm
高さ
37.5 mm
長さ
84.5 mm
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
ネジ接続
電線接続
電線断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク
0.5 Nm
芯線むき長
7 mm (N/O接点)
7 mm (制御用コンタクト)
電気特性
定格電圧(III/3)
400 V (パワーコンタクト(ケーブル-接地))
250 V制御用コンタクト
690 V (パワーコンタクト(ケーブル-接地))
パワーコンタクトの定格電圧
400/690 V
定格サージ電圧
6 kV (N/O接点)
4 kV (制御用コンタクト)
定格電流
16 A
試験電圧
3 kV AC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む)
規格と基準
構造および試験規則
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
試験
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
販売用データ
アイテム番号
1773365
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABG
GTIN
4017918115548
1個あたりの重量(梱包を含む)
97.74 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
83.3 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
アクセサリ
HC-B-3PE
-
PEマルチプライヤ
1644326
製品 ヘルプ