HC-D 40-ESTC
-
コンタクトインサート
1772502
HEAVYCONオスインサート、D40シリーズ、40極、圧着接続
製品の詳細
| 概要 | HC-D40ハウジング用、圧着コンタクトCK1,6-ED (圧着コンタクトは同梱されていません) |
| 組立てに関する注意事項 | - HC-CST (1676857)コーディングピンとHC-CBU (1676860)コーディングソケットの使用が指定されています。 |
| コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみプラグインできます。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| タイプ | B16 |
| B32 | |
| 極数 | 40 |
| 接続プロファイル | 40+PE |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 32.5 mm |
| 長さ | 84.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 芯線むき長 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| 試験電圧 | 4 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 構造および試験規則 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| アイテム番号 | 1772502 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABE |
| GTIN | 4017918037178 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 67 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 66.57 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B-3PE - PEマルチプライヤ 1644326
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
HC-CB - コーディングボルト 1772722
-
HC-B-ZG - ストレンリリーフクランプ 1685327
-
HC-B-ZS - ストレンリリーフクランプ 1685330
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-SMR-B16 - DINレール取付けフレーム 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - DINレール取付けフレーム 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - アダプタプレート 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - ドッキングフレーム 1586138