HC-B 24-EBUS - コンタクトインサート
HC-B 24-EBUS
-
コンタクトインサート
1771723
HEAVYCONメスインサート、B24シリーズ、24極、ネジ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
ハウジングHC-B24用
取付け
組立てに関する注意事項
タイプB16/B32のハウジング用。コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ作動させることができます。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート、極数一定
タイプ
B24
極数
24
接続プロファイル
24+PE
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
寸法
外形寸法
幅
34 mm
高さ
37.5 mm
長さ
111 m
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
ネジ接続
準拠規格
IEC / EN
電線接続
電線断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールを接続した標準電線に適用)
0.5 mm² ... 4 mm² (PEネジ)
電線断面積AWG
20 ... 14
20 ... 12 (PEネジ)
締付けトルク
0.5 Nm
芯線むき長
7 mm
電気特性
定格電圧(III/3)
500 V
定格サージ電圧
6 kV
定格電流
16 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む)
規格と基準
構造および試験規則
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
試験
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
販売用データ
アイテム番号
1771723
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABC
GTIN
4017918036447
1個あたりの重量(梱包を含む)
150.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
150.5 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-B-PES
-
ねじ
1604997
HC-CST
-
キーイングエレメント
1676857
HC-CBU
-
キーイングエレメント
1676860
HC-CB
-
コーディングボルト
1772722
HC-B-3PE
-
PEマルチプライヤ
1644326
HC-B-ZG
-
ストレンリリーフクランプ
1685327
HC-B-ZS
-
ストレンリリーフクランプ
1685330
HC-SMR-B24
-
DINレール取付けフレーム
1687985
製品 ヘルプ