有用な情報
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
VS-GC-USBA3-A-BUBU - コネクタ
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
コネクタ
1055554
変換アダプタ、USB 3.0、タイプ:A、メス/メス
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
電気特性
定格電圧(III/3)
最大 30 V DC (USB)
定格電流
最大 1.5 A (USB)
標準規格 I
N
最大 1.5 A (USB)
寸法
幅
15.7 mm
高さ
42 mm
長さ
13.1 mm
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
>= 750 (USB)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1055554
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EZX
GTIN
4055626692234
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.1 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.958 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ