HC-KIT-A03-R01
-
プラグコネクタセット
1409655
プラグインコネクタセット、構成内容:D7スリーブハウジングとパネル取付けベース、3極プラグおよびソケットインサート、M20ケーブルグランド
プラグインコネクタセット、構成内容:D7スリーブハウジングとパネル取付けベース、3極プラグおよびソケットインサート、M20ケーブルグランド
| 製品の種類 | プラグコネクタセット |
| ハウジングタイプ | ハウジング一式 |
| アプリケーション | 電源 |
| タイプ | D7 |
| 極数 | 3 |
| 接続プロファイル | 3+PE |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールあり | あり |
| 保護カバー | あり |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧(III/3) | 230 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 24 A |
| 定格電圧UN | 230 V |
| 標準規格 IN | 10 A |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続テクノロジ | ネジ接続 |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールを接続した標準電線に適用) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールを接続した標準電線に適用) | |
| 電線断面積AWG | 20 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm ... 0.5 Nm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 38 mm |
| 高さ | 123 mm |
| 長さ | 34.2 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 21 mm |
| 組立カットアウト長さ | 21 mm |
| 部材 ハウジング | アルミニウムダイカスト製、耐塩水性 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| ロッキングラッチ材質 | PA |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 10 mm ... 12 mm (UL 514 Bの場合) | |
| ケーブル外径 | 9 mm ... 13 mm |
| 機械的仕様 | |
| ロッキングタイプ | ラッチ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| アイテム番号 | 1409655 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752404 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 139.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 139.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1730cc11-dd99-4fa8-adb5-485d0fc8750c |