SACC-M12FS-4QLCON-M - コネクタ
SACC-M12FS-4QLCON-M
-
コネクタ
1640427
センサコネクタ、4極、メスコネクタ、ストレート仕様、金属製ローレット付き、LOOPナット付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
極数
4
材料仕様
UL94難燃性クラス
V2
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
ニッケルメッキおよびスズメッキ処理済み
ワイヤ絶縁材質
PVC / PE
電気特性
標準規格 I
N
4 A
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (電線接続時の温度(ケーブルメーカーの仕様に注意))
販売用データ
アイテム番号
1640427
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF2CCA
GTIN
4017918173203
1個あたりの重量(梱包を含む)
31.38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
31.38 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
Q-PROT 9/11
-
フィラープラグ
1670235
製品 ヘルプ