セット内容:5極 PRCフィールドコネクタx1、対応する接続電線断面積1.5~6.0 mm2、導体外径8~21 mm、および単極SUNCLIXフィールドコネクタx4(カプリングx2、コネクタx2)、対応する接続電線断面積2.5~6.0 mm2
TÜV Rheinland
認証ID: R 60168292 0001| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
インバータ接続キット、構成内容はPRCシリーズのACフィールドコネクタx1、“SUNCLIX” DCフィールドコネクタ(2ペア)x4
セット内容:5極 PRCフィールドコネクタx1、対応する接続電線断面積1.5~6.0 mm2、導体外径8~21 mm、および単極SUNCLIXフィールドコネクタx4(カプリングx2、コネクタx2)、対応する接続電線断面積2.5~6.0 mm2
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21.4 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||