ES-BBC-5-3 BK
-
コネクタ
1155599
コネクタ、 製品の範囲: BBC、 タイプ: コネクタ、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 120 A、 接続方法: スプリング接続方式
製品の詳細
互換性のある製品
特長
迅速な設置:バッテリーモジュールをラック内のバスバーに直接接続
安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
多様なアプリケーション分野:モジュール型設計でさまざまな電流に対応
組込みインターフェースを備えたスライドインシステム:設置時の配線作業なし