SD-WMS 3 (NU) CC:9 - ワイヤマーキングスリーブ
SD-WMS 3 (NU) CC:9
-
ワイヤマーキングスリーブ
0825641:9
ワイヤマーキングスリーブ、数字をマーキング: 数字、白、 取付けタイプ: ネジ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
数字
スロットタイプ
プロファイル
寸法
幅
3.2 mm
高さ
3.6 mm
長さ
3.50 mm
外形寸法
外径
1.3 mm ... 3 mm
材料仕様
色
白
部材
ポリ塩化ビニール
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
シリコンフリー、カドミウムフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
ネジ止め
販売用データ
アイテム番号
0825641:9
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG222B
GTIN
4046356415989
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.03 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.03 g
関税率
49119900
生産国
SE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SD-WMS 3 TOOL
-
ケーブルマーキング取付け工具
0826462
SORTI 1/10
-
アソートボックス
5020425
SORTI 2/12
-
アソートボックス
5020674
SORTI 3/ 7
-
アソートボックス
5020645
SORTI 3/ 8
-
アソートボックス
5020438
SORTI 3/18
-
アソートボックス
5028731
SORTI 4/8
-
アソートボックス
5145180
SORTI 4/12
-
アソートボックス
5020658
SORTI 4/24
-
アソートボックス
5031524
製品 ヘルプ