SD-WMS 10 (NU) CC - ワイヤマーキングスリーブ
SD-WMS 10 (NU) CC
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826239
ワイヤマーキングスリーブ、 ケーブル径範囲: 4 ... 10 mm、 横: 数字、 取付けタイプ: ネジ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
注文時に必要なマーキングを指定:最小印字単位:1梱包
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字方向
横
印字
数字
スロットタイプ
プロファイル
寸法
幅
4.2 mm
高さ
9.5 mm
長さ
6.6 mm
材料仕様
色
国際カラーコード
部材
ポリ塩化ビニール
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
シリコンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ケーブル外径
4 mm ... 10 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合)
VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果
試験合格
抗紫外線
仕様
ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果
試験合格
試験期間
96 h
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
ネジ止め
販売用データ
アイテム番号
0826239
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG222B
1個あたりの重量(梱包を含む)
333 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
333 g
関税率
49119900
生産国
SE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SORTI 1/10
-
アソートボックス
5020425
SORTI 2/12
-
アソートボックス
5020674
SORTI 3/ 7
-
アソートボックス
5020645
SORTI 3/ 8
-
アソートボックス
5020438
SORTI 3/18
-
アソートボックス
5028731
SORTI 4/8
-
アソートボックス
5145180
SORTI 4/12
-
アソートボックス
5020658
SORTI 4/24
-
アソートボックス
5031524
SD-WMS 5 TOOL
-
ケーブルマーキング取付け工具
0826475
製品 ヘルプ