有用な情報
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
端子台アクセサリ
BES 6 - 部品コネクタ
BES 6
-
部品コネクタ
2802549
部品コネクタ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 1、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグイン取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントプラグ端子台
極数
1
ピッチ
6 mm
接続データ
締付けトルク
0.5 ... 0.6 Nm
寸法
外形寸法
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
2802549
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918074463
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.2 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
プラグソケット2点のセットで納品
製品 ヘルプ