製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために使用します。
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
通信モジュール
2701025
Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; インターフェース: RS-232、RS-485、RS-422: 1 (同時に作動); 通信速度: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 2 Mbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24.3 mm |
| 高さ | 135.4 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| インターフェースの数 | 1 (同時に作動) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式に関する注意事項 | シールド付きケーブルを使用します。 |
| 通信速度 | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (パラメータ指定可能) |
| 伝送手段 | 銅 |
| サポートされるプロトコル | トランスペアレント、エンドツーエンド、XON/XOFF |
| 入力バッファ | 4 kByte |
| 出力バッファ | 1 kByte |
| データビット | 5 ... 8 |
| ストップビット | 1または2 |
| 終端抵抗 | 通常 120 Ω (有効、組込み済み) |
| Idle time | 84 µs (データの送受信間) |
| プログラミングデータ (LocalbusSlave) | |
| 長さコード(16進) | 1F |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 31 |
| プロセスデータチャネル | 496 ビット |
| 入力アドレスエリア | 最大 62 バイト |
| 出力アドレスエリア | 最大 62 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 2 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 最大 64 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 23 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 1.3 W |
| 電位 | |
| 電力消費 | 最大 1.3 W (ULおよびUMで、許容動作温度内) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 90 mA (シリアルインターフェースのすべての接続が短絡しています。) |
| 通常 78 mA | |
| 電力消費 | 通常 585 mW |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 25 mA |
| 通常 15 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: シリアルインターフェース/7.5 V電源(バス論理) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: シリアルインターフェース/24 V電源UM | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: シリアルインターフェース/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(UM)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701025 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI151 |
| GTIN | 4046356681773 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 174.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 135 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
RS-232、RS-422、RS-485形式のシリアル入力および出力チャネル
各種プロトコルをサポート
250000 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
プロセスデータまたはPCPからパラメータ指定
プロセスデータ幅はDIPスイッチを介して設定できます:7、15または31ワード