CP-MSTB VPE 10000 - コーディングプロファイル
CP-MSTB VPE 10000
-
コーディングプロファイル
1770717
コーディングエレメント、 色: 赤、 製品ラインアップ: コーディング、 幅: 60 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
コーディング
極数
0
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
赤 (RAL 3001)
寸法
幅
60 mm
高さ
15 mm
長さ
18.2 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1770717
梱包単位
10,000 pc
最低注文数
10,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBC
GTIN
4046356457354
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.121 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.105 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ