さまざまな産業向けスマートサービスダッシュボードの様子

産業向けの拡張可能なクラウドサービス

スマートサービスとは、標準化され拡張可能なクラウドサービスで、企業は業務とメンテナンスのプロセスをできるだけ効率的に管理することができます。これには、機器管理、ライブデータ、クラウドベースの解析、予知保全、スマートエネルギー管理が含まれます。 冗長な手作業のステップを削減します。システムの可用性が向上します。データに基づく、より的確な意思決定を行いましょう。

5つのユースケース:
スマートサービスの現場での応用

さまざまな産業で、日常業務の効率をすばやく簡単に向上させるため企業が当社のクラウドサービスを活用している方法をご覧ください。

スマートサービスのご紹介
スマートサービスに関するホワイトペーパー

特長

  • さまざまな情報源からの状態および使用量データに関するリアルタイムの情報により、データに基づく意志決定が可能
  • 明確に手配されたデータ処理を通じて価値創造の可能性の開発
  • 健全状態やエネルギーデータなどのパラメータについての知見による予知保全
  • インテリジェントなデータ処理と加工により、手作業の手順低減、性能と効率の向上

互換性がありすばやく操作可能に:フエニックス・コンタクトのハードウェアから「あらゆる機器」に IIoTに対応:スマートサービスは産業向けIoT(IIoT)のテクノロジに基づいています。スマートサービスはIIoT対応機器と互換性があります。例えば、EMproエネルギー計測ユニット、PLCnext Control、ボックス型PCと互換性があります。Proficloud.ioによるスマートサービスは、他のメーカーのIoT対応機器にリンクすることもできます。

Proficloud.ioによるスマートサービス
Proficloud.io:
最大レベルの透明性、最大レベルのシンプルさ

IIoTへのチケット:フエニックス・コンタクトのクラウドプラットフォームは、企業が自社の機器をクラウドインフラに簡単に接続できるプラグ・アンド・プレイIIoTプラットフォームです。特に、社内ITリソースが限定されているか、まったく持っていないことの多い中小企業に最適です。

Proficloud.ioをご覧ください
Proficloud.io

アプリケーション

スマートサービスを使用すると、日常業務の効率と簡便性が増します。拡張可能なサービスは多用途で、各種産業において使用することができます。スマートサービスは、自社のITリソースを利用せずに直接使用できるため、特に中小企業にとって有用です。

Proficloud.ioによるエネルギー管理ビュー
 時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード
 機器管理サービス(Device Management Service)基本アドオンダッシュボード
Proficloud.ioによるエネルギー管理ビュー

IoTに基づくエネルギー管理は、IIoT、測定テクノロジ、スマートサービスを組み合わせて、自動的なデータ保管および場所を問わないエネルギー/電力データへのアクセスを行います。エネルギー効率が向上し、コストが削減され、環境への影響を最小化します。インテリジェントな送電網は、負荷制御、需要対応、スマートメータ―リングにより、効率的な電源供給/使用を可能にします。クラウドベースのシステムは、データでサポートされるエネルギー管理と意志決定モデリングを可能にします。どの企業にも、独自の固有要件があります。適切なソリューションをお選びください。語り合いましょう。

エネルギー消費監視の詳細
 時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード

センサデータを分析することにより、企業はメンテナンス要件を予知し、計画外のダウンタイムを最小限に抑えることができます。これにより、機械やシステムの可用性が向上します。

また、スマートサービスは在庫、輸送ルート、需要に関するリアルタイムデータを提供することにより、サプライチェーンを最適化します。これにより、効率が向上しコストを低減することができます。

スマートサービスはさまざまな産業で使用可能です:例えば、都市は交通管理、環境保護、公衆安全、エネルギー効率にスマートサービスを利用しています。

発電監視の詳細
 機器管理サービス(Device Management Service)基本アドオンダッシュボード

データを可視化することにより、より賢明な意思決定が行え、労力も軽減することができます。スマートサービスは以下のようなアプローチを提供します:

  • 予知保全: 機器データや予知保全の要件を可視化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • 製造監視: 製造プロセスを可視化し、パフォーマンスと品質を最適化します。
  • サプライチェーンマネジメント サプライチェーンプロセスを可視化し、部材のフローを効率的に計画・制御します。
  • 品質管理: 品質データを可視化し、エラー源を特定し、改善の可能性を特定します。
  • エネルギー管理: エネルギー消費を可視化し、節約の可能性を特定します。

電源の信頼性の詳細