CK4,0-ED-6,00ST AG 500
-
圧着コンタクト
1556178
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 4 mm、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 4 mm、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: 銅合金