交流(AC)および直流(DC)で充電するための車両用充電インレット、タイプ2 ACおよびCCS車両用充電コネクタ(EVSE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
CHARX T2HBI24-3A32DC375-4,0C2
-
車両用充電インレット
1776783
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、> 500 A in Boost mode、 325 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 4 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
製品の詳細
| 概要 | DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。 |
| 製品の種類 | 車両用充電インレット |
| 製品シリーズ | CHARX connect universal |
| 充電標準 | AC/DC CCS Typ 2 |
| カスタマイズ | お問合せください |
| 充電電力および電流 (AC充電、三相) | |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 充電電流 | 32 A AC (三相) |
| 充電電力 | 26.6 kW |
| 定格電圧 | 480 V |
| 充電電力および電流 (DC充電) | |
| 充電電流の種類 | DC |
| 充電電流 | 325 A DC |
| 充電電力 | 325 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 充電電力および電流 (ブーストモードのDC充電) | |
| 充電電流の種類 | DCブーストモード |
| 充電電流 | > 500 A DC |
| 充電電力 | > 500 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | 本仕様はブーストモードでの充電に関するものであり、周囲環境に依存します。詳細は、ダウンロードサイトにある製品同梱の説明書をご参照ください。 |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| 個数 | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
| 定格電圧 | 480 V AC |
| 1000 V DC | |
| 定格電流 | 32 A AC |
| 325 A DC | |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| コーディング | 4.7 kΩ (PE - PP間) |
| 絶縁抵抗 | > 200 MΩ |
| ロックアクチュエータ | |
| ロックアクチュエータ | 24 V、4極 |
| 右位置 | |
| モーターの電源電圧範囲 | 22 V ... 26 V |
| ロック検出時の最大電圧 | 30 V |
| ロック用定格モーター電流 | 0.05 A |
| モータの逆電流 | 最大 0.5 A |
| 逆電流での最大滞留時間 | 1 s |
| 推奨適合時間 | 600 ms |
| 挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
| 耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
| ロック認識 | 注文可能 |
| 緊急メカニカル解除 | 対応可 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
| 温度センサ (PTCチェーン) | |
| センサの種類 | PTCチェーン |
| 標準/規則 | DIN EN 60738-1 |
| 取付けポイント | ACコンタクト用センサ |
| Measuring range_resistance | 790 Ω ... 1420 Ω |
| 抵抗 | 最大 1280 Ω ±5 K |
| 推奨測定電流 | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| 周囲温度 | -40 °C ... 130 °C (動作) |
| 温度センサ (Pt 1000) | |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| 標準/規則 | DIN EN 60751 |
| 取付けポイント | DCコンタクト用センサ2個 |
| 車両用充電インレット | |
| 幅 | 108 mm |
| 高さ | 140.25 mm |
| 奥行き | 143.5 mm |
| 取付け穴のサイズ | |
| 幅 | 117.65 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 117.65 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| 導体の長さ | 4 m +150 mm |
| ケーブルタイプ | 片端接続の単心ワイヤ |
| AC用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 4 m +150 mm |
| ケーブル構造 | 4 x 6 mm² |
| 単線、材質 | シリコン |
| 単線、色 | OG |
| ケーブル外径 | 14.70 mm ±0.2 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 3.2 Ω/km |
| DC用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 4 m +150 mm |
| ケーブル構造 | 2 x 120 mm² |
| 単線、材質 | シリコン |
| 単線、色 | OG |
| ケーブル外径 | 23.00 mm -0.8 mm |
| PE用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 4 m +150 mm |
| ケーブル構造 | 1 x 25 mm² |
| 単線、材質 | シリコン |
| 単線、色 | GN/YE |
| ケーブル外径 | 8.60 mm ±0.1 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 0.743 Ω/km |
| ロックアクチュエータ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 0.5 m ±50 mm |
| ケーブル構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| PTC温度センサ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1 m ±100 mm |
| ケーブル構造 | 3 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BN |
| GN | |
| YE | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| Pt 1000温度センサ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1 m ±100 mm |
| ケーブル構造 | 3 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BN |
| GN | |
| YE | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 通信用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1 m ±100 mm |
| ケーブル構造 | 2 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BK |
| WH | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 100 N |
| 引抜き力 | < 100 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電インレット) | IP6K7 |
| 保護等級 (ロックアクチュエータ) | IP5K4 |
| 保護等級 (フロントエリア) | IP6K9K |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 40 °C (最大温度上昇60 K、電流低減が必要。DC接点温度の制限値90°Cを守ること。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 4000 m (海抜) |
| 標準/仕様 | IEC 62196-2 |
| 標準/仕様 | IEC 62196-3 |
| 取付けタイプ | 前面および背面取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
| 取付け穴径 | 6.70 mm (ø) |
| 固定ネジ | M6 |
| ねじが同梱されています | なし |
| アイテム番号 | 1776783 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWCAID |
| GTIN | 4067923390485 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16,630 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16,630 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)|15571-58-1 (CAS-NO: N/A) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS-NO: N/A) | |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 86.14 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
HPC対応:120 mm²のケーブル断面積により、連続375 kWで充電可能
充電フラップが開いていても前面は保護等級IP6K6K/IP6K9Kで、水や泥、ほこりから保護
コンパクトなデザイン、均一な寸法、同一のねじ止め位置で、デザイン・インが容易
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造