変換キットなしの製品内容
CF 1000-10
-
自動剥き圧着機
1212456
自動剥き線/圧着工具、入力電圧100 V~240 V、電空式、絶縁カラー付き棒端子用、4 mm2、6 mm2、10 mm2、変換キットなし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 自動圧着工具 |
| 圧縮 | 台形 |
| 最小挿入長 | 40 mm |
| 圧縮あたりの空気圧 | 1.2 l |
| 圧力範囲 | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| 製品特性 | ハウジング内に変換用ツール |
| 電線のみの線剥き用の追加モード | |
| 絶縁スリーブ付きの緩いフェルールの処理 | |
| 大型絶縁スリーブ付きフェルール(AI-GB ...)は、追加の変換キットで処理することが可能 | |
| リセット可能な加算・減算カウンタ内蔵 |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 電力消費 | 70 W |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 4 mm² ... 10 mm² |
| 幅 | 250 mm |
| 高さ | 412 mm |
| 長さ | 550 mm |
| プラグの種類 | ピンコネクタパターンタイプB、EF |
| 試験 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| アイテム番号 | 1212456 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 29,500 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 28,500 g |
| 関税率 | 84798100 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
互換性のある製品
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 変換キット 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 変換キット 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - 変換キット 1212460
-
CF 1000-COVER - ハウジングカバー 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 交換用スリーブフィード 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 交換用ロケータ 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 交換用ヒューズ 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 交換用スリーブフィード 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 交換用スリーブフィード 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 交換用ロケータ 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 交換用ロケータ 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 替え刃 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 替え刃 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 替え刃 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 交換用ダイ 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 交換用ダイ 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 交換用ダイ 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 交換用ダイ 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 交換用ヒューズ 1212685
-
CF 1000-COVER - ハウジングカバー 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 交換用スリーブフィード 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 交換用ロケータ 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 交換用ヒューズ 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 交換用スリーブフィード 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 交換用スリーブフィード 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 交換用ロケータ 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 交換用ロケータ 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 工具/自動装置用アクセサリ 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 替え刃 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 替え刃 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 替え刃 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 交換用ダイ 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 交換用ダイ 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 交換用ダイ 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 交換用ダイ 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 交換用ヒューズ 1212685
特長
電線は1度で線剥きし高い品質でフェルールを圧着
計数カウンタ
引抜き力はIEC/EN 60999およびIEC/EN 60947の要件に適合
剥き線圧着機でDIN 46228‑4準拠のばらの絶縁カラー付きフェルールを処理
追加調整せずに断面積をすばやく変更
1時間に最大1,200本の電線を処理可能
大量の処理に最適
頑丈な設計