CAC-PTCM1015461/1015245
-
組立式プリント基板用コネクタ
1084544
組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付き接続ケーブル、 定格電流: 6 A、ケーブル長: 任意入力(0.1 ~ 3.0 m)、見出し1: 5-極 、 ピッチ: 2.5 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 白、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG22、白、見出し2: 5-極、 ピッチ: 2.5 mm 、 圧着端子接続式 、 ピン、色: 白、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG20、白、製品ラインアップ: CC-Cabling KMAT
製品の詳細
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
UL規格「配線ハーネストレーサビリティプログラム(Wiring Harness Traceability Program)」準拠の認証