CAC-MCC1852448/D
-
ケーブル
1084525
組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付き接続ケーブル、 定格電流: 8 A、ケーブル長: 任意入力(0.1 ~ 3.0 m)、見出し1: 10-極 、 ピッチ: 3.81 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG20、黒、見出し2: 10-極、 ピッチ: 3.81 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG18、黒、製品ラインアップ: CC-Cabling KMAT
製品の詳細
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
ねじフランジで安全な嵌合ロック
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
UL規格「配線ハーネストレーサビリティプログラム(Wiring Harness Traceability Program)」準拠の認証