CAC-MCC1012269/D - 組立式プリント基板用コネクタ
1084541

組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付き接続ケーブル、 定格電流: 6 A、ケーブル長: 任意入力(0.1 ~ 3.0 m)、見出し1: 5-極 、 ピッチ: 2.54 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG22、黒、見出し2: 5-極、 ピッチ: 2.54 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG20、黒、 ばら線、PVC、AWG22、黒

製品の詳細








互換性のある製品


特長

圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
UL規格「配線ハーネストレーサビリティプログラム(Wiring Harness Traceability Program)」準拠の認証