CAC-CDDC1016521/D - 組立式プリント基板用コネクタ
1084555

組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付き接続ケーブル、 定格電流: 8 A、ケーブル長: 任意入力(0.1 ~ 3.0 m)、見出し1: 10-極 、 ピッチ: 3.5 mm 、 圧着端子接続式 、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG20、黒、見出し2: 10-極、 ピッチ: 3.5 mm 、 圧着端子接続式 、色: 黒、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG18、黒、製品ラインアップ: CC-Cabling KMAT

製品の詳細








互換性のある製品


特長

シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
SKEDDダイレクトプラグインで柔軟にプリント基板上の位置決めが可能
部品および生産コストの削減:手差しによる簡単搭載および耐振動性のある接続
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
UL規格「配線ハーネストレーサビリティプログラム(Wiring Harness Traceability Program)」準拠の認証