最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
オンラインサービス
データ提供
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
VS-M12FS-DSUB09-BU-CAN-922-5,0 - ケーブル
VS-M12FS-DSUB09-BU-CAN-922-5,0
-
ケーブル
1658846
ケーブル、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
シールド用
あり
電気特性
定格電圧U
N
48 V AC
ケーブル/ライン
導体の長さ
5 m
CANopen®/DeviceNet™、PUR、紫 [920]
寸法図
ケーブル重量
90 kg/km
UL AWLスタイル
21198 (80°C/300 V)
極数
4
シールド用
あり
ケーブルタイプ
CANopen®/DeviceNet™、PUR、紫 [920]
電線構造
2xAWG24/19+2xAWG22/19
導体構造、信号線
19x 0.13 mm
AWG信号ライン
24
導体構造、電源
19x 0.15 mm
AWG電源
22
電線断面積
2x 0.25 mm² (データケーブル)
2x 0.34 mm² (電源側)
1x 0.34 mm² (ドレインワイヤ)
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.95 mm ±0.05 mm (データケーブル)
1.4 mm ±0.05 mm (電源側)
ケーブル外径
6.70 mm ±0.3 mm
外部シース素材
PUR
外部シース、色
赤薄紫RAL 4001相当
導体材質
スズメッキ銅ばら線
芯線絶縁材質
発泡PE (データケーブル)
PE (電源側)
単線、色
赤-黒、青-白
ツイストペア
2コアをペアに
ペアシールドの種類
プラスチックコーティングのアルミニウムフォイル、アルミニウム側が外
全ツイスト
2つのペアをコア中心のドレインワイヤに巻付け
光シールドカバー
80 %
絶縁抵抗
≥ 5 GΩ*km (データケーブル)
≥ 5 GΩ*km (電源側)
ループ抵抗
≤ 181.80 Ω/km (データケーブル)
≤ 114.80 Ω/km (電源側)
伝送インピーダンス
120 Ω ±10 % (1 MHz時)
ケーブル容量
定格 40 nF/km (データケーブル)
定格電圧、ケーブル
≤ 300 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応)
テスト電圧、コア/コア
2000 V (50 Hz、1 分)
テスト電圧、コア/シールド
2000.00 V (50 Hz、1 分)
最小曲げ範囲、固定取付け
5 x D
最小曲げ半径、可動取付け
10 x D
最小曲げ半径、固定
34 mm
最小曲げ半径、可動
67 mm
動的負荷容量(曲げ)
最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 70 mm、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s²、 周囲温度: -20 °C ... 60 °C
シールド減衰
≤ 22.9 dB/km (1 MHz時)
≤ 16.4 dB/km (500 kHz時)
≤ 9.5 dB/km (125 kHz時)
ハロゲンフリー
DIN VDE 0472 part 815に準拠
IEC 60754-1準拠
難燃性
UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1)
UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2)
IEC 60332-1-2
ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01)
その他の耐性
低粘着力
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置)
-20 °C ... 60 °C (取付け用)
-20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-20 °C ... 75 °C (ケーブル、可動設置)
プラグ/ソケット
販売用データ
アイテム番号
1658846
梱包単位
1 pc
最低注文数
5 pc
プロダクトキー
AF1CDD
GTIN
4046356164443
1個あたりの重量(梱包を含む)
319.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
319.1 g
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ