WT-R HF 4,8X200 - 結束バンド
WT-R HF 4,8X200
-
結束バンド
3240803
結束バンド、固定用モールドリベット付き、取付け寸法に制限のある場所にも最適
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
220 N
寸法
幅
4.8 mm
長さ
200 mm
穴径
6.3 mm
素材の最大厚さ
3 mm
材料仕様
RoHS準拠
あり
色
透明
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
ケーブル/ライン
ケーブル外径
2 mm ... 50 mm
導体張力
220 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
23.00 °C 50.00 % ポリアミド6.6に乾湿特性が加わりました。環境内の湿度に応じて水分を吸収または放出します。この特性は湿度2~3%の場合に理想的です。パッケージは製品に応じた最適な湿気となっています。この最適な特性を保持するために、保管時には次の点に注意する必要があります:製品は梱包時の密閉状態のまま保管すること、製品の加工はパッケージ開封後すみやかに行うこと、直射日光を避けること、熱を避けること。
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
いいえ
保管推奨条件
23 ℃ / 相対湿度50 %。オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することをお勧めします。
取付け
取付けタイプ
取外し不可
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
3240803
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7133
GTIN
4046356705417
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.53 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.45 g
関税率
39269097
生産国
HR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140702
ECLASS-15.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
アクセサリ
UNIFOX-CT 4,8
-
ケーブル結束用工具
1212475
UNIFOX-CT 4,8P
-
ケーブル結束用工具
1212609
MICROFOX-SP-1
-
ニッパ
1212487
MICROFOX-SB
-
ニッパ
1212489
MICROFOX-SP
-
ニッパ
1212488
製品 ヘルプ