スロット付きスリーブ、φ4 mm ...5 mmのプリアッセンブリケーブルおよびケーブルを収納、CESシーリングフレームで使用可能。
CES-LTPG-GY-15
-
ケーブルスリーブ
0801687
ケーブルスリーブ、 大、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 14 mm ... 15 mm、 部材: SEBS (ハロゲンフリー)、 色: グレー、 長さ: 53 mm、 幅: 39 mm、 高さ: 17 mm