UC-07S1N8A80ACX - ケーブルコネクタ
1242658

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 11.5 mm ... 13.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品