SM-7ES1N8A8L03 - ケーブルコネクタ
1605859

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、SPEEDCON、M40、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 14 mm ... 20.5 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM

製品の詳細








互換性のある製品



特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続