SM-5ES1N8A8L03
-
ケーブルコネクタ
1605817
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、長いストレート仕様、SPEEDCON、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 14 mm ... 20.5 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続