SB-8EP0A8A8L33S
-
ケーブルコネクタ
1027472
M40、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 14 mm ... 20.5 mm、 キーイング: 信号、コーディング1、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1238095
製品の詳細
| Order information: | 圧着端子、Ø 1 mm x 4とØ 3.6 mm x 5は個別にご注文ください。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 絶縁ハウジング | |
| キーイング | 信号、コーディング1 |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
| 挿抜回数 | 100 |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 接点の種類 | ピン |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 9 |
| 接続プロファイル | 4+4+PE / 3+N+PE |
| 取付け高さ | 2000 m (DIN EN 606664-1に準拠した300 Vのシステム電圧で4000 m) |
| 番号 (電源用コンタクト) | 5 |
| コンタクト径 (電源用コンタクト) | 3.6 mm |
| リッツ線 最小断面積 (電源用コンタクト) | 2.5 mm² |
| リッツ線 最大断面積 (電源用コンタクト) | 16 mm² |
| 定格電流 コンタクト (電源用コンタクト) | 70 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (電源用コンタクト) | 630 V AC (過電圧カテゴリIII/3) |
| 850 V DC (過電圧カテゴリII/3) | |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 番号 (信号用コンタクト) | 4 |
| コンタクト径 (信号用コンタクト) | 1 mm |
| リッツ線 最大断面積 (信号用コンタクト) | 1.5 mm² |
| 定格電流 コンタクト (信号用コンタクト) | 8 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (信号用コンタクト) | 500 V AC/DC (コンタクト1 ... 4) |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ボックス | |
| 型式 | ケーブルコネクタハウジング |
| ねじ種類 | M40 |
| 設計 | 長いストレート仕様 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | CuZn (回転部品) |
| GD-Zn (ダイカスト製部品) | |
| 部材 (ねじ接続) | CuZn |
| 保護等級 (プラグイン) | IP68/IP69K |
| シール | |
| ケーブル外径 | 14 mm ... 20.5 mm |
| シーリング材 | FKM |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 115 °C (ディレーティングカーブを参照) |
| アイテム番号 | 1027472 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRCEB |
| GTIN | 4055626520698 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 380.93 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 380.93 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(b) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 79b315f2-1ba6-4cd3-b682-f47c76738474 |
互換性のある製品
-
-
KC-88014448/20,00 - ハイブリッドケーブル 1627299
-
SM-Z0003 - Oリング付き角形取付けフランジ 1607935
-
SM-Z0004 - 角形取付けフランジ 1607937
-
SB-10KP001 - 圧着コンタクト 1623607
-
SB-10KP002 - 圧着コンタクト 1623611
-
SB-10KP003 - 圧着コンタクト 1623612
-
SB-10KP004 - 圧着コンタクト 1623613
-
SB-36KP002 - 圧着コンタクト 1623383
-
SB-36KP003 - 圧着コンタクト 1623384
-
SB-36KP004 - 圧着コンタクト 1623385
-
SB-36KP005 - 圧着コンタクト 1623386
-
SM-Z0025 - カラーコーディング 1620558
-
SM-Z0026 - カラーコーディング 1620559
-
SM-Z0027 - カラーコーディング 1620560
特長
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション