RF-16P1N8A80DUX - ケーブルコネクタ
1242812

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 16、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 5 mm ... 13.2 mm、極数: 16、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品