RC-17S1N8A80EN - ケーブルコネクタ
1602142

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241438

製品の詳細