RC-16S1N1280FZ
-
ケーブルコネクタ
1624876
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1679691
製品の詳細
| Order information: | ケーブルクランプ型ケージは別売 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| ねじ種類 | M23 |
| 絶縁ハウジング | |
| キーイング | N |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PBT |
| 部材 (問い合わせ) | CuZn |
| 部材 (コンタクト表面) | Ni/Au |
| 挿抜回数 | 50 |
| 接続方法 | ソルダーカップ |
| 接点の種類 | メス |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 16 |
| 回転方向 | 標準 |
| 接続プロファイル | 16 |
| 番号 (コンタクトブループ1) | 16 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ1) | 1 mm |
| リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1) | 0.08 mm² |
| リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1) | 1 mm² |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 8 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ボックス | |
| 注記 | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
| 型式 | ケーブルコネクタハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | 金属製 |
| 保護等級 (プラグイン) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| アイテム番号 | 1624876 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRAFA |
| GTIN | 4046356877572 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 71.075 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 66.45 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ccd1c78-03e0-482b-b413-e9cefa9109d7 |
互換性のある製品
-
-
RC-Z2221 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604362
-
RC-Z2222 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604364
-
RC-Z2225 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604368
-
RC-Z2228 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604373
-
RC-Z2229 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604375
-
RC-Z2391 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604449
-
RC-Z2392 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604452
-
RC-Z2393 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604454
-
RC-Z2394 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604456
-
RC-Z2395 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604458
-
RC-Z2396 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604460
-
RC-Z2398 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604462
-
RC-Z2399 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604465
-
RC-Z2401 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604468
-
RC-Z2402 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604470
-
RC-Z2403 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604472
-
RC-Z2425 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604491
-
RC-Z2426 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604495
-
RC-Z2427 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604497
-
RC-Z2429 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604500
-
RC-Z2431 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604505
-
RC-Z2432 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604506
-
RC-Z2435 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604511
-
RC-Z2436 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604513
-
RC-Z2437 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604516
-
RC-Z2438 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604517
-
RC-Z2440 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604520
-
RC-Z2443 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604526
-
RC-Z2444 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604529
-
RC-Z2445 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604532
-
RC-Z2446 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604534
-
RC-Z2450 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604539
-
RC-Z2451 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604541
-
RC-Z2455 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1604549
-
RC-Z2433 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1607022
-
RC-Z2449 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1607024
-
RC-Z2452 - ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ 1607025