RC-Z2399
-
ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ
1604465
ケーブルクランプ型ケージとシールドアダプタ、シールド対応: あり、ばら線束径: 7.7 mm、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、シリーズ: NC、 RC、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です